??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
8devices
Açıklama
Kırmızı fasulye-C
Malzeme listesi
6O9F7KIM4
ORDERNO
6O9F7KIM4
ADVANCED_FEATURES
geli̇şmi̇ş özelli̇kler
MU-MIMO
BT_RADIO
bt radyo
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ ve v1.x ve v2.x ile geriye dönük uyumluluk + gelişmiş veri hızı
CHANNEL_SIZES
kanal boyutları
20/ 40/ 80 MHz
CHIPSET
yonga seti
QCA9377
DESCRIPTION
Açıklama
RED bean, tek akışlı 11ac Wave2 Wi-Fi ve Bluetooth® 5.0'ı çok küçük bir form faktöründe birleştiren yüksek performanslı ve ultra düşük güçlü bir yüzeye monte SDIO modülüdür.
OUTPUT_POWER
çıkış gücü
20 dBm'ye kadar
OVERVIEW
genel bakış
RED bean, küçük boyut ve düşük güç tüketimi için optimize edilmiş IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 çift bantlı kablosuz LAN ve Bluetooth 5.0 SDIO3 modülüdür. Qualcomm QCA9377-3 yonga setine dayanmaktadır. Entegre çift bantlı (2,4 ve 5 GHz) 1x1 802.11ac Wave2 Wi-Fi (MU-MIMO'yu destekler) ve Bluetooth® 5.0 alıcı-vericilere sahiptir ve çok küçük form faktöründe (RF konektörlü 17 x 12 mm ve entegre antenli 24 x 12 mm) birleştirilmiştir. Radyo modülü gelişmiş güç tasarrufu tekniklerini destekler. Bluetooth hem Class1 hem de Class2 iletimlerini destekler ve gelişmiş birlikte var olma mekanizmaları Wi-Fi ile sorunsuz bir şekilde çalışarak iyi kalite ve yüksek performans sağlar. RED bean yazılım sürücüleri Linux, Windows 10 ve Android işletim sistemleri için mevcuttur.
PRODUCT_VERSIONS
ürün versiyonları
RED bean A - entegre seramik çok yönlü çift bantlı anten, RED bean C - harici anten için konnektörlü versiyon
SIZE
boyut
Konektörlü 17 x 12 mm ve antenli 24 x 12 mm
TEMPERATURE_RANGE
sıcaklık aralığı
-40 ila +85 C°
WI_FI_RADIO
wi-fi radyo
802.11a/b/g/n/ac Wave2, 2,4 ve 5 GHz, 1x1 SiSo, 433 Mbps veri hızı
NAME
isim
6O9F7KIM4
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions