??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
8devices
説明
レッドビーンC
部品表
6O9F7KIM4
ORDERNO
6O9F7KIM4
ADVANCED_FEATURES
高度な機能
MU-MIMO
BT_RADIO
btラジオ
Bluetooth v5.0、BLE、ANT+、v1.xおよびv2.xとの後方互換性+強化されたデータレート
CHANNEL_SIZES
チャンネルサイズ
20/ 40/ 80 MHz
CHIPSET
チップセット
QCA9377
DESCRIPTION
記述
RED beanは、シングルストリーム11ac Wave2 Wi-FiとBluetooth® 5.0を超小型フォームファクターに搭載した、高性能で超低消費電力の表面実装SDIOモジュールです。
OUTPUT_POWER
出力
最大20dBm
OVERVIEW
概要
RED beanは、IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2デュアルバンド無線LANおよびBluetooth 5.0 SDIO3モジュールで、小型で低消費電力に最適化されています。 クアルコムQCA9377-3チップセットをベースにしています。デュアルバンド(2.4および5 GHz)1x1 802.11ac Wave2 Wi-Fi(MU-MIMO対応)およびBluetooth® 5.0トランシーバーを内蔵し、非常に小型のフォームファクター(RFコネクタ付きで17 x 12 mm、アンテナ内蔵で24 x 12 mm)にまとめられています。 無線モジュールは高度な省電力技術をサポートしています。BluetoothはClass1とClass2の両方の伝送をサポートし、高度な共存メカニズムによりWi-Fiとシームレスに動作し、高品質と高性能を保証します。 RED beanソフトウェア・ドライバは、Linux、Windows 10およびAndroidオペレーティング・システムで利用可能です。
PRODUCT_VERSIONS
製品バージョン
RED bean A - セラミック製無指向性デュアルバンドアンテナ内蔵、RED bean C - 外部アンテナ用コネクター付きバージョン
SIZE
サイズ
コネクター付き17 x 12 mm、アンテナ付き24 x 12 mm
TEMPERATURE_RANGE
温度範囲
-40~+85°C
WI_FI_RADIO
Wi-Fiラジオ
802.11a/b/g/n/ac Wave2、2.4および5 GHz、1x1 SiSo、データ転送速度433 Mbps
NAME
名称
6O9F7KIM4
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions