??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
8devices
説明
ミニ_ピニ
部品表
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
CHIPSET
チップセット
クアルコムのQCN9074/72に基づく
DATA_RATE
データレート
最大4.8Gbps
DESCRIPTION
記述
コンパクトでパワフルなWiFi6無線モジュール Mini Piniは、超高速エンタープライズ接続用の802.11ax WiFi 6無線モジュールです。2x2と4x4のMiMoコンフィギュレーションがあり、工業用または商業用温度バージョンがあります。
DUAL_BAND
デュアルバンド
2.4および5GHz対応
FORM_FACTOR
フォームファクター
標準ミニPCIe
OFDMAS
クリスマス
最大4つのダウンロードとアップロード
RADIO
ラジオ
4x4または2x2のMU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
温度範囲
商業および工業
WIDTH_SUPPORT
ワイドサポート
160MHzチャンネル
NAME
名称
H1OH4Y4WO
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions