??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AV Actuators
描述
智能
明细表
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
VAR3_POSITION
3 个位置
可通过智能菜单进行配置,设置 3 个操作位置。例如,可以设置打开、关闭和中间位置。或者,您也可以为三通阀设置 0-90-180 度。
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
旅行结束反馈
我们的所有执行器都具有打开和关闭反馈功能。如果使用基本型执行器,则通过机械开关实现。如果使用智能系列,则通过电子继电器实现。请注意,我们的调制执行器没有行程终点反馈,但有调制输出,例如 4-20ma 输入 + 输出。
FAILSAFE
故障安全
断电时故障关闭。内部超级电容器在通电时充电,断电后电容器将关闭执行机构。也可提供故障断开型
LOCAL_CONTROL
本地控制
通过智能菜单(SmartMenu),我们的智能执行器可实现本地控制。受密码保护的菜单允许用户通过执行机构屏幕上的按钮打开或关闭执行机构。通电时,这是一种电子手动控制。
MANUAL_OVERRIDE
手动控制
我们的所有智能执行器都有一个带有密码保护固件的智能菜单。输入密码后,您就可以更改速度、工作角度、故障安全位置、三位置设置等参数。
MODULATING
调变
通过数字编码器和位置传感器进行调制控制。通过死区等可编程功能实现高精度。4-20ma、0-10V、2-10V、0-20mA。
MODULATING_FAILSAFE
调制故障安全
通过 4-20ma、0-10V 或 2-10V 进行调制控制,并具有失效保护功能,以防断电。内部超级电容器可用于故障关闭、打开或中间位置。
ON_OFF
标准开/关,通电打开,断电关闭。断电时保持不动。
SMART_MENU
智能菜单
我们的所有智能执行器都有一个带有密码保护固件的智能菜单。输入密码后,您就可以更改速度、工作角度、故障安全位置、三位置设置等参数。
NAME
名字
INE2YXJBG
Preview - Generation
預覽
格式
Files
3D
2D

Embedded user actions