??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Arcus Technology
描述
T3-24-2-10K
明细表
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
AXIAL_PLAY_MAX_
轴向间隙{最大值)
0.005(载荷/920 克)
BASIC_STEP_ANGLE
基本步角
DIELECTRIC_STRENGTH
介电强度
500 伏交流电
DUTY
职责
连续
HOLDING_TORQUE
保持扭矩
1.3Nm
INDUCTANCE_PHASE__1KHZ__1VRMS
电感(相位)@1kHz,1vrms
2.3mH±20
INSULATION_CLASS_UL_
绝缘等级(ul)
B
INSULATION_RESISTANCE
绝缘电阻
100MΏ/分钟
LIFE__HOURS_
寿命(小时)
5000/分钟
MASS
质量
≈0.8 千克
NUMBER_OF_PHASE
相数
2
OPERATION_AMBIENT_HUMIDITY
运行环境湿度
20%RH~90%RH
OPERATION_AMBIENT_TEMPERATURE
运行环境温度
0ºC~+50ºC
POSITIONAL_ACCURACY__NO_LOAD_
定位精度(空载)
±0.09º/最大值
RADIAL_PLAY_MAX_
径向弹力{最大值)
0.025 毫米(载荷/450 克)
RATED_CURRENT_PHASE_
额定电流(相)
3.0 A
RESISTANCE_PHASE__20__C
电阻(相位)@ 20 °C
0.76Ώ±10%
ROTOR_INERTIA
转子惯性
≈340g*cm^2
STORAGE_AMBIENT_HUMIDITY
储存环境湿度
15%RH~95%RH
STORAGE_AMBIENT_TEMPERATURE
储存环境温度
-20ºC~+70ºC
TEMPERATURE_RISE
温度上升
8 万/最高
NAME
名字
7ESIZQB5N
Preview - Generation
預覽
格式
Files
3D
2D

Embedded user actions