??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-491 - 1-CHANNEL INPUT MODULE FOR RESISTANCE JUMPERS (DMS) for DIN 35 rail
Bill of material
750-491
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
64.00 mm
BREITE
Width
12.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions