??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
8devices
描述
8DEV3000_0004-Jelapeno
明细表
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
ANTENNA
触角
用于外置天线的 U.FL 连接器
AVAILABLE_INTERFACES
可用接口
USB 2.0、USB 3.0、I2S、SPI、UART、GPIO、JTAG 和 2 x 1000 Base-T 以太网端口
CPU
IPQ4018,带 NEON 的四核 700MHz Cortex A7 CPU
DESCRIPTION
描述
Jalapeno 是一款功能非常强大的基于四核 CPU 的模块,配备双频并发无线电,支持 802.11ac Wave2 技术
FREQUENCY
频率
2.4 和 5 千兆赫并发
MAX_OUTPUT_POWER
最大输出功率
每链高达 22 dBm
MEMORY
内存
128 MB NAND 闪存和 8 MB NOR 闪存,256 MB DDR3 内存
OVERVIEW
概况
Jalapeno 基于高通公司的 IPQ4018 SoC,它是一个功能极其强大的四核 700MHz Cortex A7 CPU,带有 NEON(高性能媒体引擎),是路由器、网关和接入点的理想之选。它是一个可表面贴装、双面、支持 Wi-Fi 的 Linux 模块。 它配备了高功率(每链 22 dBm)双频并发无线电,支持 802.11ac Wave2 技术(2x2 MiMo),数据传输速率达到 1.167 Gbps。模块上有 USB 3.0、USB 2.0、I2S、UART、GPIO 接口和两个千兆以太网端口。SoC 具有硬件 NAT 引擎和加密引擎、安全启动等高端安全功能。
POWER_SUPPLY
电源
3.3V,最大功耗 12.75W
SIZE
尺寸
32 x 47 毫米
WIRELESS_STANDARD
无线标准
802.11a/b/g/n/ac Wave2
NAME
名字
INE2YXJBG
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions