??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 58
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
8793 - Régulateur de process électropneumatique numérique SideControl
Nomenclature
8793-317934-Régulateur de process électropneumatique numérique SideControl-ohne-Ethernet IP Remote
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
VARIANTE
Version
mm
ELEANSCHLUSS
raccordement électriq
INITIATOREN
design initiator, version initiator
mm
ANALOGERAUSGANG
analog output
mm
BINEARAUSGANG
binary output
mm
BINAEREINGANG
binary input
oui mm
L
Longueur totale
mm
B
Encombrement en largeur
110.000 mm
H
Encombrement en hauteur
82.000 mm
FLB
Schéma de la bride
ATEX
admission
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions