??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Eureka Lighting
Descrição:
74280L09Remoto
Lista de peças
2DHBBM89I
ORDERNO
2DHBBM89I
APPARENT_LOAD
carga aparente
0
BRAND
marca
Iluminação Eureka
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calcular o coeficiente de utilização
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coeficiente de utilização
1
COLOR_FILTER
filtro de cor
16777215
CONNECTOR_OFFSET
desvio do conetor
0.500
COST
custo
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
corte com vazios quando carregado
0
DEFAULT_ELEVATION
elevação por defeito
3
DESIGN_OPTION
opção de design
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
mudança de temperatura da cor da lâmpada de regulação da intensidade luminosa
0
HOST
hospedeiro
5
HOST_THICKNESS
espessura do hospedeiro
1
INITIAL_COLOR
cor inicial
0
INITIAL_INTENSITY
intensidade inicial
0
LAMP
lâmpada
LED
LIGHT_LOSS_FACTOR
fator de perda de luz
0
LUMENS_PER_LAMP
lúmens por lâmpada
1339
LUMINAIRE_HEIGHT
altura da luminária
0.094
LUMINAIRE_WIDTH
largura da luminária
0.331
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
manter a orientação das anotações
0
MASSUNIT
unidade de massa
1
NUMBER_OF_LAMPS
número de lâmpadas
1
OVERALL_HEIGHT
altura total
4
PART_TYPE
tipo de peça
0
REMOTE_CANOPY_SPACING
espaçamento da cobertura remota
6
REMOTE_CANOPY_SPACING_REAL
espaçamento_real da cobertura remota
4.917
ROOM_CALCULATION_POINT
ponto de cálculo da divisão
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimensão do conetor redondo
1
SHARED
partilhado
0
SOURCE_OFFSET
desvio da fonte
4.100
SPACER_OFFSET
deslocamento do espaçador
2
TILT_ANGLE
ângulo de inclinação
0
VERSION
versão
2019
VOLTAGE
tensão
120.000
WATTAGE_COMMENTS
comentários sobre a potência
13.5
NAME
nome
VK4IWN7EY
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
2D

Embedded user actions