??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Eureka Lighting
Description
74280L07Remote
Nomenclature
KDMJGT530
ORDERNO
KDMJGT530
APPARENT_LOAD
charge apparente
0
BRAND
marque
Eclairage Eureka
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculer le coefficient d'utilisation
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient d'utilisation
1
COLOR_FILTER
filtre de couleur
16777215
CONNECTOR_OFFSET
décalage du connecteur
0.500
COST
coût
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
DEFAULT_ELEVATION
élévation par défaut
3
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
variation de la température de couleur de la lampe à gradation
0
HOST
hôte
5
HOST_THICKNESS
épaisseur de l'hôte
1
INITIAL_COLOR
couleur initiale
0
INITIAL_INTENSITY
intensité initiale
0
LAMP
lampe
LED
LIGHT_LOSS_FACTOR
facteur de perte de lumière
0
LUMENS_PER_LAMP
lumens par lampe
1339
LUMINAIRE_HEIGHT
hauteur du luminaire
0.094
LUMINAIRE_WIDTH
largeur du luminaire
0.331
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintenir l'orientation des annotations
0
MASSUNIT
unité de masse
1
NUMBER_OF_LAMPS
nombre de lampes
1
OVERALL_HEIGHT
hauteur totale
4
PART_TYPE
type de pièce
0
REMOTE_CANOPY_SPACING
espacement de l'auvent à distance
6
REMOTE_CANOPY_SPACING_REAL
espacement de l'auvent à distance_réel
4.917
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimension du connecteur rond
1
SHARED
partagé
0
SOURCE_OFFSET
décalage de la source
4.100
SPACER_OFFSET
décalage de l'entretoise
2
TILT_ANGLE
angle d'inclinaison
0
VERSION
version
2019
VOLTAGE
tension
120.000
WATTAGE_COMMENTS
commentaires sur la puissance
13.5
NAME
nom
9JSCUQGCF
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions