??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
5400A5
Bill of material
5400A5
ORDERNO
5400A5
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_FORWARD_CURRENT_MAX___MA_
led forward current max. (ma)
20 mA
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Green
LED_VOLTAGE_FORWARD_MAX___V_
led voltage forward max. (v)
2.5 V
LED_VOLTAGE_FORWARD_TYP___V_
led voltage forward typ. (v)
2.1 V
LENS_SHAPE
lens shape
Round Lens
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
120 mcd
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.315
MSL_RATING
msl rating
5A
PMI_COLOR
pmi color
Green
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Natural Nylon
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Green
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
0.062 to 0.125
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Snap In
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
RATED_CURRENT
rated current
20mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Wire Leads
VOLTAGE
voltage
2.1 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
24 AWG
NAME
name
5400A5
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업