??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Laird Thermal
Description
387000918
Bill of material
INVXX24JS
ORDERNO
INVXX24JS
DESCRIPTION
description
DAT-105-12-02
HEIGHT
height
3.86 in[ 98 ] mm
LENGTH
length
9.76 in[ 248 ] mm
POWER
power
114 W
QCMAX_T_0__C
qcmaxδt=0 °c
103 W
VOP
vop
12 V
WIDTH
width
3.27 in[ 83 ] mm
VAR_TMAXQC_0_W
δtmaxqc=0 w
32 °C
NAME
name
INVXX24JS
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions