??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AZ Pneumatica
Descrizione
382 ME
Lista materiale
01_041_3
ORDERNO
01_041_3
DIAMETRO_NOMINALE
diametro nominale
7.5 mm
FLUIDO
fluido
Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione
LA_FUNZIONE_DELLA_VALVOLA_PU__ESSERE_VARIATA_IN_QUALSIASI_MOMENTO__SECONDO_LO_SCHEMA_QUI_RIPORTATO__CAMBIANDO_DI_POSTO_LA_GUARNIZIONE_COLLOCATA_SOTTO_A_UNO_DEI_DUE_TAPPI_AVVITATI_NEL_CORPO_
la funzione della valvola può essere variata in qualsiasi momento, secondo lo schema qui riportato, cambiando di posto la guarnizione collocata sotto a uno dei due tappi avvitati nel corpo.
La funzione della valvola può essere variata in qualsiasi momento, secondo lo schema qui riportato, cambiando di posto la guarnizione collocata sotto a uno dei due tappi avvitati nel corpo.
PORTATA_NOMINALE_A_6_BAR
portata nominale a 6 bar
1100 Nlmin
PRESSIONE_DI_ESERCIZIO
pressione di esercizio
2.5 ... 10 bar
TEMPERATURA_DI_ESERCIZIO
temperatura di esercizio
max +60°C
NAME
name
01_041_3
Preview - Generation
預覽
格式
Files
3D
2D

Embedded user actions