??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AZ Pneumatica
Descrizione
322 MT
Lista materiale
01_066_4
ORDERNO
01_066_4
DIAMETRO_NOMINALE
diametro nominale
7.5 mm
FLUIDO
fluido
Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione
FORZA_DI_AZIONAMENTO
forza di azionamento
20 N
PORTATA_NOMINALE_A_6_BAR
portata nominale a 6 bar
1100 Nlmin
PRESSIONE_DI_ESERCIZIO
pressione di esercizio
-0.9 ... 10 bar
TEMPERATURA_DI_ESERCIZIO
temperatura di esercizio
max +60°C
NAME
name
01_066_4
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업