??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2966320 - PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2966320
MANUID
Product number of the Manufacturer
2966320
DESCSHORT
Description short
Modulo portarelè
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BSC.../SEN con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingresso 120 V AC/110 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918130688
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
0.050 A
BAA303
perdita di potenza
0.420 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, EN 50178
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.420 W
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
6.125 mm
BAA020
altezza
80 mm
AAF040
Mass
0.03424 kg
BAB577
profondità
94.0 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
No
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
93.600 V
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
93.600 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
93.600 V
AAC824
Nominal current
0.0035 A
BAC050
tipo di attivazione
AC/DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
1
AAP377
Number of changers
0
BAB714
azionamento e funzione
monostable
BAB717
esecuzione della polarizzazione dell'azionamento
poled
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
BAD132
apparecchio completo con zoccolo (S/N)
Yes
BAD551
contatti a condotta forzata presenti (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918130688
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo portarelè
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BSC.../SEN con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingresso 120 V AC/110 V DC
AAO057
Product type
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2966320
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions