??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2961448 - REL-MR-120AC/21-21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2961448
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2961448
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einzelrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REL-MR-120AC/21-21
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
RT III
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
8 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.840 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, EN 50178, EN 61810-1
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.840 W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
Corrosive gas test
BAF016
Breite
12.7 mm
BAA020
Höhe
29 mm
AAF040
Nettogewicht
0.016 kg
BAB577
Tiefe
15.7 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
93.600 V
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
93.600 V
AAC824
Nennstrom
0.007 A
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918937850
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einzelrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC
AAO057
Herstellerprodukttyp
REL-MR-120AC/21-21
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918937850
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions