??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2909674 - PLC-RPT-120UC/21AU/MS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2909674
MANUID
Product number of the Manufacturer
2909674
DESCSHORT
Description short
Module à relais
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, composé d'un module de base PLC-BPT.../21 à raccordement Push-in et d'un relais miniature enfichable à contact doré multicouches et actionnement manuel, 1 contact inverseur, ‍tension d'entrée 120 V AC/110 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-RPT-120UC/21AU/MS
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
0.050 A
BAA303
perte en puissance
0.420 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, IEC 60664A, DIN VDE 0110, DIN EN 50178/VDE 0160 (in relevant parts), DIN EN 50178/VDE 0160, IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevant parts)
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.420 W
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
6.15 mm
BAA020
hauteur
80 mm
AAF040
poids net
0.031 kg
BAB577
profondeur
94 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB959
tension nominale de commande Us AC 60 Hz minimum
93.600 V
AAB958
tension nominale de commande Us AC 50 Hz minimum
93.600 V
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
85.800 V
AAC824
courant nominal
0.004 A
BAC050
type d’actionnement
AC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
BAB714
type de fonctionnement
monostable
BAB717
type de polarité de l'entrainement
non-polarized
AAB377
type de contact de coupure
Simple contact
BAD132
appareil complet avec socle
Yes
BAD551
contacts, forcés
No
AAO663
GTIN
4055626378077
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, composé d'un module de base PLC-BPT.../21 à raccordement Push-in et d'un relais miniature enfichable à contact doré multicouches et actionnement manuel, 1 contact inverseur, ‍tension d'entrée 120 V AC/110 V DC
AAO057
Product type
PLC-RPT-120UC/21AU/MS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626378077
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions