??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Bals
Açıklama
Art.-Nr. 2837
Malzeme listesi
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
ANGLE_OF_PLUG
fiş açısı
Düz
ARANGEMENT_OF_PHASES
aşamaların düzenlenmesi
3p+N+PE
BALS_PRD__NR
bals-prd.-nr
2837
CABLE_ENTRY
kablo girişi
diğer
CLASS
sınıf
EC001319 - CEE cihaz girişi
CLOCK_HOUR_POSITION
saat saat konumu
6
COLOUR_CODE
renk kodu
kırmızı RAL 3000
COLOUR_OF_APPLIANCE
cihazın rengi
Yaka kırmızı RAL 3000Muhafaza gri RAL 7035
CONNECTION_DESIGN
bağlantı tasarımı
kutu terminali olarak vidalı terminal
CONNECTION_SYSTEM
bağlantı sistemi
Vidalı terminal
CONSTRUCTION_TYPE
i̇nşaat türü
Yerleşik cihaz fişi
CONTACTS
kişiler
kontak taşıyıcı yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden yapılmıştır kontaklar pirinç nikel kaplamadır
CONTENT_AMOUNT
içerik miktarı
5 ST
CURRENT
güncel
63A
DEGREE_OF_PROTECTION__IP_
koruma derecesi (ip)
IP44
DEPTH
derinlik
114 mm
DRILL_HOLE_DIST__HORIZONTAL_MM
sondaj deliği mesafesi yatay mm
90mm
DRILL_HOLE_DIST__VERTICAL_MM
sondaj deliği mesafesi dikey mm
90mm
EAN
ean
4024941964531
FLANGE_SIZE_HORIZONTAL_IN_MM
mm cinsinden yatay flanş boyutu
106mm
FLANGE_SIZE_VERTICAL_IN_MM
mm cinsinden dikey flanş boyutu
110 mm
FREQUENCY
frekans
5060Hz
HEIGHT
yükseklik
212 mm
IDENTIFICATION_COLOUR
tanımlama rengi
Kırmızı
IEC_AMPERAGE
iec-amperaj
63
LENGTH
uzunluk
258 mm
MATERIAL
malzeme
Plastik
MATERIAL_OF_ENCLOSURE
muhafaza malzemesi
Poliamid
MAXIMUM_CONDUCTOR_SIZE
maksimum iletken boyutu
16,0 qmm
MILITARY_MODEL
askeri̇ model
YANLIŞ
NUMBER_OF_POLES
kutup sayısı
5
PACKAGING
paketleme
Karton
PHASE_INVERTER
faz invertörü
YANLIŞ
POSITION_OF_EARTH_CONTACT
toprak kontağının konumu
6 h
PRODUCT_CATEGORY
ürün kategori̇si̇
TE flanşlı cihaz girişi düz
PROTECTION_DEGREE
koruma derecesi
IP44
RAL_NUMBER
ral-numarası
3000
VERSION
versiyon
ETIM-8
VOLTAGE
Gerilim
200346 - 240415V~
VOLTAGE_ACCORDING_TO_EN_60309_2
en 60309-2'ye göre voltaj
400 V (50+60 Hz) kırmızı
VOLUME
hacim
8,750 ccm
WEIGHT
ağırlık
3.052 kg
WEIGHTPCS
ağırlık adet
0,58 kg Parça
WIDTH
genişlik
183 mm
NAME
isim
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions