??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2826431 - ST-REL4-KG230/21-21/AU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2826431
MANUID
Product number of the Manufacturer
2826431
DESCSHORT
Description short
Fiches porte-relais
DESCLONG
Description long
Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature, contacts (AgNi+Au) : puissances faibles à fortes, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC/DC, avec voyant, enfichable sur embases multipolaires
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST-REL4-KG230/21-21/AU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918077914
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
0.050 A
BAA303
perte en puissance
1.150 W
AAP798
Norme d'application
DIN VDE 0110b, Gr. C for 250 V DC, IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevant parts), DIN EN 50178/VDE 0160 (in relevant parts), EN 60730/DIN VDE 0631, DIN VDE 0160 (in relevant parts)
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.150 W
BAF016
Largeur
26.57 mm
BAA020
hauteur
33.2 mm
AAF040
poids net
0.046 kg
BAB577
profondeur
66.5 mm
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAD470
avec raccordements détachables
Yes
AAB959
tension nominale de commande Us AC 60 Hz minimum
207 V
AAB958
tension nominale de commande Us AC 50 Hz minimum
207 V
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
207 V
AAC824
courant nominal
0.005 A
BAC050
type d’actionnement
AC/DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
2
BAB714
type de fonctionnement
monostable
AAB377
type de contact de coupure
Simple contact
BAD132
appareil complet avec socle
No
BAD551
contacts, forcés
No
AAO663
GTIN
4017918077914
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches porte-relais
AAU734
Manufacturer product description
Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature, contacts (AgNi+Au) : puissances faibles à fortes, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC/DC, avec voyant, enfichable sur embases multipolaires
AAO057
Product type
ST-REL4-KG230/21-21/AU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions