??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 57
HELP_VARIABLE
Company
Hakron
Description
28 Metaal SF Comax Stekkenbakken N Stek Type - ALL
Bill of material
28_metaal_sf_comax_stekkenbakken_n_stek_type_all_comax_n140_12_150
VARIANTNAME
BRANDURL
Brand url
http://www.hakron.eu
DESIGNCOUNTRY
Design country
Netherlands
EDITIONNUMBER
Edition number
1.000
MANUFACTURERCOUNTRY
Manufacturer country
Netherlands
MANUFACTURERNAME
Manufacturer name
Hakron
NOMINALHEIGHT
Nominal height
150.000 mm
NOMINALWIDTH
Nominal width
240.000 mm
PRODUCTSKU
Product SKU
comax_stekkenbakken_N
REGIONAFRICA
Region Africa
All
REGIONANTARCTICA
Region Antarctica
All
REGIONASIA
Region Asia
All
REGIONEUROPE
Region Europe
All
REGIONMIDDLEEAST
Region Middle East
All
REGIONNORTHAMERICA
Region North America
All
REGIONOCEANIA
Region Oceania
All
REGIONSOUTHAMERICA
Region South America
All
WEIGHTNETKG
Weight Net (Kg)
0
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
LEVERANCIER
Leverancier
Hakron Nunspeet B.V.
MEERINFORMATIE
Meer informatie
http://www.hakron.nl/hakronnl/beton/index.php?main=producten&hmenu=88&lvl=9&refRecID2=5637147596&refRecID3=5637153586&refRecID4=5637161485&l2=Wapeningsystemen&l3=Stekkenbakken&l4=Comax%20N
REKENSOFTWARE
Rekensoftware
http://www.hakron.nl/hakronnl/beton/index.php?main=Engineering&hmenu=90
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
0.000 mm
MATERIALMAIN
Material main
Steel
HOHAFSTANDSTEKKEN
hoh_afstand_stekken
mm
RANDAFSTANDSTEKKEN
rand_afstand_stekken
mm
UITSTEKENDESTEKKEN
uitstekende_stekken
1.000
BTOTAL
B_total
mm
L
1250.000 mm
LD
Ld
mm
LDSTD
Ld_std
mm
LDUSER
Ld_user
0.000 mm
B
b
mm
BSTD
b_std
mm
BUSER
b_user
0.000 mm
B1
b1
150.000 mm
BUIGSTRAALRADIUS
buigstraal_radius
mm
DIEPTEDEKSEL
diepte_deksel
mm
DIKTEDEKSEL
dikte_deksel
2.000 mm
H
h
150.000 mm
HSTD
h_std
150.000 mm
HUSER
h_user
0.000 mm
H1
h1
mm
HALVEB
halve_b
mm
HALVESTAAFDIAMETER
halve_staaf_diameter
mm
HOH
hoh
mm
HOHSTD
hoh_std
mm
HOHUSER
hoh_user
0.000 mm
STAAFDIAMETER
staaf_diameter
mm
ASSEMBLYCODE
Assembly Code
2B(28.3)
DATUMGEWIJZIGD
Datum_Gewijzigd
17-10-2016
DESCRIPTION
Description
Comax stekkenbakken
INSTORTVOORZIENING
Instortvoorziening
1.000
MANUFACTURER
Manufacturer
MODEL
Model
LOD400
PRODUCTGUID
Product Guid
6b86df8f-13bf-4aeb-9a29-5c1b013fd364
AANTALSTEKKEN
aantal_stekken
AANTALTUSSENAFSTANDENSTEKKEN
aantal_tussenafstanden_stekken
BUIGSTRAALBINNEN
buigstraal_binnen
mm
BUIGSTRAALBUITEN
buigstraal_buiten
mm
HALVEB1
halve_B
mm
HALVELENGTEBUIGMAAT2
halve_lengte_buigmaat2
mm
L1
l
1250.000 mm
LENGTEBUIGMAAT
lengte_buigmaat
mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions