??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
261-422 to 261-432 - 2-conductor terminal strip, without push-buttons, with fixing flanges, for screw or similar mounting types, Fixing hole 3.2 mm Ø, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
261-426
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
24 A
P
No. of poles
HOEHE
Height
18.00 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 7,2 mm | L2 = L + 13,6 mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업