??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
242-SMAD50-C16
Bill of material
242-SMAD50-C16
ORDERNO
242-SMAD50-C16
BODY_MATERIAL
body material
Stainless Steel
COMPLIANCE
compliance
SMA 50 ohm
IMPEDANCE
impedance
50 ohms
MAX_CURRENT
max current
3 Amps per pin
NUMBER_OF_PINS
number of pins
1
SIZE_OR_DN
size or dn
DN16CF (1.33” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 300°C (Air side Connector -65oC to 165oC)
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
Ceramic
VOLTAGE_RATING
voltage rating
1 kV DC
NAME
name
242-SMAD50-C16
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업