??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
241-BNCD-C40-2
Bill of material
241-BNCD-C40-2
ORDERNO
241-BNCD-C40-2
BODY_MATERIAL
body material
CeramicStainless Steel
COMPLIANCE
compliance
BNC
MAX_CURRENT
max current
3Amps
NUMBER_OF_PINS
number of pins
2
SIZE_OR_DN
size or dn
DN40CF (2 ¾” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 450°C (Air side Connector -65oC to 165oC)
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
500 V DC
NAME
name
241-BNCD-C40-2
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions