??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ALUCANSA
Descripción
2015_Ventana_Alucansa_3HojasCorrederas_AL14RPT
Lista de materiales
1800x1480 mm
ORDERNO
1800x1480 mm
ACABADO
acabado
lacado, anodizado, bicolor, efecto madera
ACIDIFICACIONATMOSFERICA
acidificacionatmosferica
0
ACIDIFICACIONATMOSFERICAPORUNIDAD
acidificacionatmosfericaporunidad
0
AGUACONSUMIDA
aguaconsumida
0
AGUACONSUMIDAPORUNIDAD
aguaconsumidaporunidad
0
ALTURA_DE_ANTEPECHO_POR_DEFECTO
altura de antepecho por defecto
500
ALTURA_MANIJA
altura manija
300
ALTURA_M_XIMA
altura máxima
2200
ALTURA_M_NIMA
altura mínima
0
ALTURA_REAL
altura real
1480
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANALYTIC_CONSTRUCTION
analytic construction
1/4 in Pilkington single glazing
ANCHO_MARCO_INFERIOR_HOJA_CENTRAL
ancho marco inferior hoja central
125
ANCHO_MARCO_INFERIOR_HOJA_EXTERIOR
ancho marco inferior hoja exterior
125
ANCHO_MARCO_INFERIOR_HOJA_INTERIOR
ancho marco inferior hoja interior
125
ANCHO_MARCO_LATERAL_HOJA_EXTERIOR
ancho marco lateral hoja exterior
127.000
ANCHO_MARCO_LATERAL_HOJA_INTERIOR
ancho marco lateral hoja interior
127.000
ANCHO_MARCO_SUPERIOR_HOJA_CENTRAL
ancho marco superior hoja central
125
ANCHO_MARCO_SUPERIOR_HOJA_EXTERIOR
ancho marco superior hoja exterior
125
ANCHO_MARCO_SUPERIOR_HOJA_INTERIOR
ancho marco superior hoja interior
125
ANCHO_NUDO_CENTRAL
ancho nudo central
70
ANCHOPOLIAMIDAHOJA
anchopoliamidahoja
25
ANCHOPOLIAMIDAMARCO
anchopoliamidamarco
15.000
ANCHURA_M_XIMA
anchura máxima
3300
ANCHURA_M_NIMA
anchura mínima
0
ANCHURA_REAL
anchura real
1800
AREA
area
2.664
CAMBIOCLIMATICO
cambioclimatico
0
CAMBIOCLIMATICOPORUNIDAD
cambioclimaticoporunidad
0
CARPINTERIA_MEDIA_____
carpinteria media ð
4.347
CAT_LOGO__URL_
catálogo (url)
http://www.alucansa.com/arquitectos
CERRAMIENTOEXTERIOR
cerramientoexterior
1
CONFIGURACIONPOLIAMIDAS
configuracionpoliamidas
263400, 979400, 951659
CONTROLHUMOS
controlhumos
0
COST
cost
0
COSTEENERGETICOKWH
costeenergeticokwh
0
COSTEENERGETICOMJ
costeenergeticomj
0
COSTEMANTENIMIENTO
costemantenimiento
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESCRIPTION
description
Ventana Corredera de 3 hojas de Aluminio modelo AL14RPT de Alucan
DESFASEEXTERIOR
desfaseexterior
0
DESFASEINTERIOR
desfaseinterior
0
DESIGN_OPTION
design option
-1
DESTRUCCIONCAPAOZONOESTRATOSFERICA
destruccioncapaozonoestratosferica
0
DESTRUCCIONCAPAOZONOESTRATOSFERICAPORUNIDAD
destruccioncapaozonoestratosfericaporunidad
0
DETALLEPERFILERIA
detalleperfileria
1
EMISIONCO2
emisionco2
0
ENERGIANORENOVABLECONSUMIDA
energianorenovableconsumida
0
ENERGIANORENOVABLECONSUMIDAPORUNIDAD
energianorenovableconsumidaporunidad
0
ENERGIAPRIMARIATOTALCONSUMIDA
energiaprimariatotalconsumida
0
ENERGIAPRIMARIATOTALCONSUMIDAPORUNIDAD
energiaprimariatotalconsumidaporunidad
0
ENERGIARENOVABLECONSUMIDA
energiarenovableconsumida
0
ENERGIARENOVABLECONSUMIDAPORUNIDAD
energiarenovableconsumidaporunidad
0
ESPESORPERFILESALUMINIO
espesorperfilesaluminio
1.600
ESTANQUEIDADAGUA
estanqueidadagua
Clase 7A
EUTROFIZACION
eutrofizacion
0
EUTROFIZACIONPORUNIDAD
eutrofizacionporunidad
0
FACTORSOLARMODIFICADO
factorsolarmodificado
0
FACTORSOMBRA
factorsombra
0
FALTADERECURSOS
faltaderecursos
0
FALTADERECURSOSPORUNIDAD
faltaderecursosporunidad
0
FECHAEMISIONELEMENTOBIM
fechaemisionelementobim
18/07/2018
FECHAVENCIMIENTOELEMENTOBIM
fechavencimientoelementobim
18/07/2019
FORMACIONFOTOQUIMICAOZONO
formacionfotoquimicaozono
0
FORMACIONFOTOQUIMICAOZONOPORUNIDAD
formacionfotoquimicaozonoporunidad
0
FRACCIONAREAACRISTALAMIENTO
fraccionareaacristalamiento
43.278
GROSOR_ACRISTALAMIENTO_REAL
grosor acristalamiento real
24
GROSORACRISTALAMIENTO
grosoracristalamiento
24
GROSORHOJA
grosorhoja
32
GROSORMARCO
grosormarco
126
GROSORMAXIMOACRISTALAMIENTO
grosormaximoacristalamiento
29
GROSORMINIMOACRISTALAMIENTO
grosorminimoacristalamiento
0
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
6.702
HEIGHT
height
1480
HOST
host
1
INDICEGLOBALREDACUSTICA
indiceglobalredacustica
33 (-1,-2) dB
LW_C
lw c
0.469
LW_E
lw e
0.469
LW_I
lw i
0.469
MANIJA
manija
1
MANUFACTURER
manufacturer
Alucan
MASASUPERFICIALKGM2
masasuperficialkgm2
0
MASSUNIT
massunit
1
MASTERFORMATCODIGO
masterformatcodigo
08 50 00
MASTERFORMATTITULO
masterformattitulo
Windows
MATERIAPRIMA
materiaprima
0
MODEL
model
AL14 RPT
MOTORIZADA
motorizada
0
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.20.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Windows
OMNICLASSCODIGO
omniclasscodigo
23-17 13 00
OMNICLASSTITULO
omniclasstitulo
Window
OPERATION
operation
Ventana corredera de tres hojas con tres raíles
PERIMETRO
perimetro
6560.000
PERMEABILIDADALAIRE
permeabilidadalaire
Clase 3
PESOM_XIMODELAHOJA
pesomáximodelahoja
130
REFERENCIA
referencia
AL14 RPT
REPISAEXTERIOR
repisaexterior
1
REPISAINTERIOR
repisainterior
1
RESIDUOINERTE
residuoinerte
0
RESIDUOINERTEPORUNIDAD
residuoinerteporunidad
0
RESIDUORADIOACTIVO
residuoradioactivo
0
RESIDUORADIOACTIVOPORUNIDAD
residuoradioactivoporunidad
0
RESIDUOSNOPELIGROSOS
residuosnopeligrosos
0
RESIDUOSNOPELIGROSOSPORUNIDAD
residuosnopeligrososporunidad
0
RESIDUOSPELIGROSOS
residuospeligrosos
0
RESIDUOSPELIGROSOSPORUNIDAD
residuospeligrososporunidad
0
RESISTENCIAALVIENTO
resistenciaalviento
Clase C5
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SALIDAEMERGENCIA
salidaemergencia
0
SHARED
shared
0
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0.860
TELEFONOCONTACTO
telefonocontacto
922577270
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0.149
TOTAL_Y__
total yð
0.110
TOTAL_____
total ð
10.192
TRANSMITANCIATERMICA
transmitanciatermica
3.049
UNICLASS2_0CODIGO
uniclass2.0codigo
Ss_15_50_25
UNICLASS2_0TITULO
uniclass2.0titulo
Doors, Windows And Glazing Survey Systems
UNSPSCCODIGO
unspsccodigo
30171612
UNSPSCTITULO
unspsctitulo
Projected Windows
URL
url
www.alucansa.com
URL_POLIAMIDA
url poliamida
http://www.technoform.es/
URL_POLIAMIDA___CAT_LOGO
url poliamida - catálogo
http://www.technoform.com/fileadmin/Technoform_Bautec/standardprofiles.html
URLPRODUCTO
urlproducto
http://www.alucansa.com/files/sistemas/fichas_tecnicas/FICHA_TECNICO-ALUCANSA_AL-14RPT.pdf
VERSION
version
2015
VERSIONELEMENTOBIM
versionelementobim
V01
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0.900
WALL_CLOSURE
wall closure
0
WIDTH
width
1800
Y___NC
y𝑔
0.110
Y___PIE
y𝑔
0.110
Y___PII
y𝑔
0.110
Y___PLE
y𝑔
0.110
Y___PLI
y𝑔
0.110
Y___PSE
y𝑔
0.110
Y___PSI
y𝑔
0.110
VAR_____NC
𝐴ð
4.920
VAR_____PIC
𝐴ð
0.469
VAR_____PIE
𝐴ð
0.469
VAR_____PII
𝐴ð
0.469
VAR_____PLE
𝐴ð
1.230
VAR_____PLI
𝐴ð
1.230
VAR_____PSC
𝐴ð
0.469
VAR_____PSE
𝐴ð
0.469
VAR_____PSI
𝐴ð
0.469
VAR_____VC
𝐴ð
1.700
VAR_____VE
𝐴ð
1.700
VAR_____VI
𝐴ð
1.700
VAR____
ð
3.049
NAME
name
2015_Ventana_Alucansa_3HojasCorrederas_AL14RPT
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions