??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
ALUCANSA
Descripción
2015_Ventana_Alucansa_1Hoja_AL67RPT
Lista de materiales
1230x1480 - Oscilobatiente
ORDERNO
ABATIBLE
abatible
0
ACABADO
acabado
lacado, anodizado, bicolor, efecto madera
ACIDIFICACIONATMOSFERICA
acidificacionatmosferica
0
ACIDIFICACIONATMOSFERICAPORUNIDAD
acidificacionatmosfericaporunidad
0
AGUACONSUMIDA
aguaconsumida
0
AGUACONSUMIDAPORUNIDAD
aguaconsumidaporunidad
0
ALTURA_DE_ANTEPECHO_POR_DEFECTO
altura de antepecho por defecto
700.000
ALTURA_MANIJA
altura manija
300.000
ALTURA_M_XIMA
altura máxima
2200
ALTURA_M_NIMA
altura mínima
0
ALTURA_REAL
altura real
1480.000
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANALYTIC_CONSTRUCTION
analytic construction
ANCHOMARCOPERIMETRAL
anchomarcoperimetral
93.500
ANCHOPOLIAMIDAHOJA
anchopoliamidahoja
24
ANCHOPOLIAMIDAMARCO
anchopoliamidamarco
24
ANCHURA_M_XIMA
anchura máxima
1500
ANCHURA_M_NIMA
anchura mínima
0
ANCHURA_REAL
anchura real
1230
AREA
area
1.820
CAMBIOCLIMATICO
cambioclimatico
0
CAMBIOCLIMATICOPORUNIDAD
cambioclimaticoporunidad
0
CAT_LOGO__URL_
catálogo (url)
http://www.alucansa.com/arquitectos
CERRAMIENTOEXTERIOR
cerramientoexterior
1
CONFIGURACIONPOLIAMIDAS
configuracionpoliamidas
956059
CONTROLHUMOS
controlhumos
0
COST
cost
0
COSTEENERGETICOKWH
costeenergeticokwh
0
COSTEENERGETICOMJ
costeenergeticomj
0
COSTEMANTENIMIENTO
costemantenimiento
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESCRIPTION
description
Ventana Practicable/ Oscilo-Batiente de una hoja de Aluminio con RPT, modelo AL 67 RPT de Alucan
DESFASEEXTERIOR
desfaseexterior
0
DESFASEINTERIOR
desfaseinterior
0
DESIGN_OPTION
design option
-1
DESTRUCCIONCAPAOZONOESTRATOSFERICA
destruccioncapaozonoestratosferica
0
DESTRUCCIONCAPAOZONOESTRATOSFERICAPORUNIDAD
destruccioncapaozonoestratosfericaporunidad
0
DETALLEPERFILERIA
detalleperfileria
1
EMISIONCO2
emisionco2
0
ENERGIANORENOVABLECONSUMIDA
energianorenovableconsumida
0
ENERGIANORENOVABLECONSUMIDAPORUNIDAD
energianorenovableconsumidaporunidad
0
ENERGIAPRIMARIATOTALCONSUMIDA
energiaprimariatotalconsumida
0
ENERGIAPRIMARIATOTALCONSUMIDAPORUNIDAD
energiaprimariatotalconsumidaporunidad
0
ENERGIARENOVABLECONSUMIDA
energiarenovableconsumida
0
ENERGIARENOVABLECONSUMIDAPORUNIDAD
energiarenovableconsumidaporunidad
0
ESPESORPERFILESALUMINIO
espesorperfilesaluminio
1.600
ESTANQUEIDADAGUA
estanqueidadagua
Clase 8A
EUTROFIZACION
eutrofizacion
0
EUTROFIZACIONPORUNIDAD
eutrofizacionporunidad
0
FACTORSOLARMODIFICADO
factorsolarmodificado
0
FACTORSOMBRA
factorsombra
0
FALTADERECURSOS
faltaderecursos
0
FALTADERECURSOSPORUNIDAD
faltaderecursosporunidad
0
FECHAEMISIONELEMENTOBIM
fechaemisionelementobim
16/07/2018
FECHAVENCIMIENTOELEMENTOBIM
fechavencimientoelementobim
16/07/2019
FORMACIONFOTOQUIMICAOZONO
formacionfotoquimicaozono
0
FORMACIONFOTOQUIMICAOZONOPORUNIDAD
formacionfotoquimicaozonoporunidad
0
FRACCIONAREAACRISTALAMIENTO
fraccionareaacristalamiento
0
GROSORACRISTALAMIENTO
grosoracristalamiento
46.600
GROSORACRISTALAMIENTO_REAL
grosoracristalamiento real
46.600
GROSORHOJA
grosorhoja
76.400
GROSORMARCO
grosormarco
67.400
GROSORMAXIMOACRISTALAMIENTO
grosormaximoacristalamiento
56
GROSORMINIMOACRISTALAMIENTO
grosorminimoacristalamiento
0
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
HEIGHT
height
1480.000
HOST
host
1
INDICEGLOBALREDACUSTICA
indiceglobalredacustica
40 (-3,-7) dB
MANIJA
manija
1
MANUFACTURER
manufacturer
Alucan
MASASUPERFICIALKGM2
masasuperficialkgm2
0
MASSUNIT
massunit
1
MASTERFORMATCODIGO
masterformatcodigo
08 50 00
MASTERFORMATTITULO
masterformattitulo
Windows
MATERIAPRIMA
materiaprima
0
MODEL
model
AL 67 RPT
MOTORIZADA
motorizada
0
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.20.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Windows
OMNICLASSCODIGO
omniclasscodigo
23-17 13 00
OMNICLASSTITULO
omniclasstitulo
Window
OPERATION
operation
OSCILOBATIENTE
oscilobatiente
PERIMETRO
perimetro
5420
PERMEABILIDADALAIRE
permeabilidadalaire
Clase 4
PESOM_XIMODELAHOJA
pesomáximodelahoja
150
PORCENTAJE_MATERIALES_RECICLADOS
porcentaje materiales reciclados
0
PRACTICABLE
practicable
REAL_ABATIBLE
real abatible
REAL_PRACTICABLE
real practicable
1
REFERENCIA
referencia
AL 67 RPT
REFERENCIACONTACTO
referenciacontacto
Alucan
REPISAEXTERIOR
repisaexterior
1
REPISAINTERIOR
repisainterior
1
RESIDUOINERTE
residuoinerte
0
RESIDUOINERTEPORUNIDAD
residuoinerteporunidad
0
RESIDUORADIOACTIVO
residuoradioactivo
0
RESIDUORADIOACTIVOPORUNIDAD
residuoradioactivoporunidad
0
RESIDUOSNOPELIGROSOS
residuosnopeligrosos
0
RESIDUOSNOPELIGROSOSPORUNIDAD
residuosnopeligrososporunidad
0
RESIDUOSPELIGROSOS
residuospeligrosos
0
RESIDUOSPELIGROSOSPORUNIDAD
residuospeligrososporunidad
0
RESISTENCIAALVIENTO
resistenciaalviento
Clase C5
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SALIDAEMERGENCIA
salidaemergencia
0
SHARED
shared
0
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
TELEFONOCONTACTO
telefonocontacto
922577270
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
TRANSMITANCIATERMICA
transmitanciatermica
2.175
UNICLASS2_0CODIGO
uniclass2.0codigo
Ss_15_50_25
UNICLASS2_0TITULO
uniclass2.0titulo
Doors, Windows And Glazing Survey Systems
UNSPSCCODIGO
unspsccodigo
30171612
UNSPSCTITULO
unspsctitulo
Projected windows
URL
url
www.alucansa.com
URL_POLIAMIDA
url poliamida
http://www.technoform.es/
URL_POLIAMIDA___CAT_LOGO
url poliamida - catálogo
http://www.technoform.com/fileadmin/Technoform_Bautec/standardprofiles.html
URLPRODUCTO
urlproducto
http://www.alucansa.com/files/sistemas/fichas_tecnicas/FICHA_TECNICO-ALUCANSA_AL67RPT.pdf
VERSION
version
2015
VERSIONELEMENTOBIM
versionelementobim
V01
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
WALL_CLOSURE
wall closure
0
WIDTH
width
1230
Y__
0.110
VAR____
ð
4672.000
NAME
name
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions