??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTROLSA
Description
2015 Puerta Controlsa Biport Frigo Congelacion 200 bf
Bill of material
2015 Puerta Controlsa Biport Frigo Congelacion 200 bf - 2015_puerta_controlsa_biport_frigo_congelacion_200_bf_biport_200_bf_2000x3000
VARIANTNAME
Biport 200 BF 2000x3000
VARZONASDEAPLICACION
ZONAS DE APLICACION
INTERIOR (0ºC ~ 40ºC)
VARSISTEMADESEGURIDAD
SISTEMA DE SEGURIDAD
PARACAIDAS
VAREN132411428APERTURASEGURAPARAPUERTASDEMOVIMIENTOVERTICAL
EN 13241-1 4.2.8 Apertura segura (para puertas de movimiento vertical)
CONFORME
VAREN132411425DEFINICINDELAGEOMETRADELOSCOMPONENTESDEVIDRIO
EN 13241-1 4.2.5 Definición de la geometría de los componentes de vidrio
N/A
VAREN132411423RESISTENCIAMECNICAYESTABILIDAD
EN 13241-1 4.2.3 Resistencia mecánica y estabilidad
CONFORME
VAREN132411433FUERZADEMANIOBRAPARAPUERTASMOTORIZADAS
EN 13241-1 4.3.3 Fuerza de maniobra (para puertas motorizadas)
CONFORME
VAREN132411441ESTANQUIDADALAGUA
EN 13241-1 4.4.1 Estanquidad al agua
N/A
VAREN132411429EMISINDESUSTANCIASPELIGROSAS
EN 13241-1 4.2.9 Emisión de sustancias peligrosas
CONFORME
VAREN132411443RESISTENCIAALACARGADEVIENTOPA
EN 13241-1 4.4.3 Resistencia a la carga de viento (Pa)
76,5 Pa_ Clase 0 (≤ 40 km/h)
VAREN132411444ATENUACINDELRUIDOAREODIRECTODBA
EN 13241-1 4.4.4 Atenuación del ruido aéreo directo (dB(A))
N/A
VAREN132411445RESISTENCIATRMICAWM2K
EN 13241-1 4.4.5 Resistencia térmica (W/(m2·K))
N/A
VAREN132411446PERMEABILIDADALAIREM3M2H
EN 13241-1 4.4.6 Permeabilidad al aire (m3/(m2·h))
N/A
VAREN132411424Y447DURABILIDADDELASCARACTERSTICASMECNICAYDEPRESTACIONES
EN 13241-1 4.2.4 y 4.4.7 Durabilidad de las características mecánica y de prestaciones
Número de ciclos: Rápida: 250.000_ Corredera: 150.000
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
08 42 29
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Automatic Entrances
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23-17 11 37 11
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Cold Storage Doors
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Automatic doors
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
30171510
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
25-30-20-40
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Industrial doorset systems
VARCORREDERA
CORREDERA
750
VARPUERTARAPIDA
PUERTA RAPIDA
400
VARTENSIONDEALIMENTACION
TENSION DE ALIMENTACION
220
VARDIMENSIONESMAXIMASMM
DIMENSIONES MAXIMAS (mm)
L=3000 x H=5000
VARMEDIDADEALTURAREQUERIDAPARAINSTALACINYMANTENIMIENTO
Medida de ALTURA requerida para instalación y mantenimiento
3660 mm
VARMEDIDADEANCHURAREQUERIDAPARAINSTALACINYMANTENIMIENTO
Medida de ANCHURA requerida para instalación y mantenimiento
4730 mm
VARCOLORESPERFILERIA
COLORES PERFILERIA
LACADO RAL 9010_ ANODIZADO INOX
VARCOLORESPVC
COLORES PVC
BLANCO
VARAPERTURACORREDERA
Apertura % CORREDERA
50
VARAPERTURACORREDERACONTROL
Apertura % CORREDERA Control
50
VARAPERTURARAPIDA
Apertura % RAPIDA
5
VARAPERTURARAPIDACONTROL
Apertura % RAPIDA Control
5
VARESPACIONECESARIOPARAINSTALACINYMANTENIMIENTO
Espacio necesario para instalación y mantenimiento
1
VARPANELHOJA100MM
PANEL HOJA: 100 mm
1
VARPANELHOJA120MM
PANEL HOJA: 120 mm
0
VARPANELHOJA140MM
PANEL HOJA: 140 mm
0
VARFUNCTION
Function
0
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VARHEIGHT
Height
3000 mm
VARALTURACONTROL
Altura Control
3000 mm
VARWIDTH
Width
2000 mm
VARANCHURACONTROL
Anchura Control
2000 mm
VARANCHURAPANELHOJA
Anchura Panel Hoja
2120 mm
VARANCHURARECORRIDO
Anchura Recorrido
4530 mm
VARROUGHWIDTH
Rough Width
1333.33333333333 mm
VARAPERTURACORREDERA1
Apertura CORREDERA
1060 mm
VARAPERTURARAPIDA1
Apertura RAPIDA
150 mm
VARDISTANCIAMONTANTEGUA
Distancia montante guía
1333.33333333333 mm
VARGROSORPANELHOJA
Grosor Panel Hoja
100 mm
VARCOLECCIN
Colección
-
VARSERIE
Serie
Biport® Frigo Congelación
VARMODEL
Model
FRIGO CONGELACIÓN 200 BN
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Controlsa, S.A.
VARURL
URL
http://www.controlsa.com/
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.controlsa.com/esp/productos/detalle.php?categoriaID=11&productoID=8
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.controlsa.com/imagenes/200_BF-_Biport_Frigo_congelacion_(ESP).pdf
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
-
VARFIRERATING
Fire Rating
-
VARTIEMPODEVIDADELPRODUCTO
Tiempo de Vida del Producto
-
VARGARANTA
Garantía
-
VARCONTACTODEPRODUCTO
Contacto de Producto
Departamento Técnico
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
controlsa@controlsa.com
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 935 752 744
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
10/02/2016
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2017
VARANCHURADEMARCO
Anchura de marco
75 mm
VARPROYECCINMARCOEXT
Proyección marco ext.
25 mm
VARPROYECCINMARCOINT
Proyección marco int.
25 mm
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions