??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
GLS
Description
2015 Barrera Permanente GLS db 80 Recta
Bill of material
2015 Barrera Permanente GLS db 80 Recta - 2015_barrera_permanente_gls_db_80_recta_largo_de_4_m
VARIANTNAME
VARPESONETOKG
Peso Neto (Kg)
0
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Guard barriers
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-30-22-34
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Barriers
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
46151505
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
23-39 11 11
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
Traffic Safety Barriers and Protections
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Vehicle Barriers
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
34 71 13
VARLONGITUD
Longitud
mm
VARELEVACIN
Elevación
0 mm
VARANCHURA
Anchura
600 mm
VARALTURA
Altura
800 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.glsprefabricados.com/es/productes/index/db-80/700
VARURL
URL
http://www.glsprefabricados.com/es/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 973 725 585
VARMODEL
Model
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.glsprefabricados.com/es/productes/index/db-80/700
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2017
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
13/12/2015
VARMANUFACTURER
Manufacturer
GLS Prefabricados
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@glsprefabricados.com
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions