??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
CARINBISA
Description
2014 Ventana Carinbisa Practicable Oscilobatiente 2 Hojas v92
Bill of material
2014 Ventana Carinbisa Practicable Oscilobatiente 2 Hojas v92 - 2014_ventana_carinbisa_practicable_oscilobatiente_2_hojas_v92_oscilobatiente_al_interior_2_hojas___1500x150_mm
VARIANTNAME
VARPRESTACIONESDELAVENTANARESISTENCIAALVIENTOUNEEN12210
Prestaciones de la Ventana - Resistencia al Viento (UNE-EN12210)
Clase C5
VARPRESTACIONESDELAVENTANAPERMEABILIDADALAIREUNEEN12207
Prestaciones de la Ventana - Permeabilidad al Aire (UNE-EN12207)
Clase 4
VARPRESTACIONESDELAVENTANAESTANQUEIDADALAGUAUNEEN12208
Prestaciones de la Ventana - Estanqueidad al Agua (UNE-EN12208)
Clase 9 A
VARPRESTACIONESDELAVENTANAAISLAMIENTOTRMICOVALORUWM2KUNEENISO100771DBHE1CTE
Prestaciones de la Ventana - Aislamiento Térmico Valor U (W/m2·K) (UNE-EN ISO 10077-1. DB-HE 1 C.T.E.)
Cálculo con UVA, b.e. 4/16/4/16/4 b.e y argon 90% (U = 0,5). U = 0,8 W/m2·K / U = 0,7 W/m2·K
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
30-00-00
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
30-17-16-06
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Casement windows
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Casement Windows
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.30.20.17.21.14
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Wood Windows
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
08 52 00
VARIFCCLASIFICACIN
IFC Clasificación
Ventana
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VARHEIGHT
Height
1500 mm
VARDESFASEINTERIOR
Desfase Interior
0 mm
VARDESFASEEXTERIOR
Desfase Exterior
0 mm
VARALTURAANTEPECHO
Altura Antepecho
500 mm
VARWIDTH
Width
1500 mm
VARANCHOMARCO
Ancho marco
92 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.carinbisa.com/ventana-madera-v92.html
VARURL
URL
http://www.carinbisa.com/index-es.html
VARTELFONO
Teléfono
974429955
VARSERIE
Serie
V92
VARPROTECCIONES
Protecciones
Perfil vierteaguas de aluminio
VARMODEL
Model
V92
VARMEDIDASGENERALES
Medidas Generales
92x80 mm (sección)
VARMATERIAPRIMA
Materia Prima
Pino Silvestre Laminado
VAREMAILCONTACTO
Email Contacto
csubias@carinbisa.com
VARCONTACTO
Contacto
Carlos Subías
VARACABADODESUPERFICIE
Acabado de Superficie
Barniz al agua
VAROSCILOBATIENTE
Oscilobatiente
VARPRACTICABLE
Practicable
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions