??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
ECOBAM
Description
2014 Separador Vial Ecobam spv 150
Bill of material
2014 Separador Vial Ecobam spv 150 - 2014_separador_vial_ecobam_spv_150_rfa_ecovam_spv_150_ampliado
VARIANTNAME
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
25-30-86-83
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
Speed restriction ramps
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
46161509
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Speed stoppers
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Traffic Speed Bumps
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23-39 11 11 17 11
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Speed Bumps
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
32 17 16
VARCARGAAPARENTE
Carga Aparente
0
VARVOLTAJE
Voltaje
0
VARMATERIALDEFABRICACIN
Material de fabricación
Fundición de Hierro
VARLARGOMODULOSEXTREMOS
Largo Modulos Extremos
mm
VARLONGITUD
Longitud
mm
VARLARGOMODULOSCENTRALES
Largo Modulos Centrales
250 mm
VARANCHURAMODULOS
Anchura Modulos
150 mm
VARALTO
Alto
80 mm
VARSERIE
Serie
SPV
VARZONAS
Zonas
Separación de carriles para vehículos, carriles para bicicletas, carriles peatonales y accesos a vías, y delimitación e iluminación de carriles guía en zonas de aparcamiento, zonas comerciales, zonas peatonales, muelles de carga industriales, puertos y paseos marítimos.
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.ecobam.eu/wp-content/contenido/PDF/Folleto.Separador-Vial.ECOBAM-SPV.150.pdf
VARURL
URL
http://www.ecobam.eu
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 902 104 229
VARSISTEMADEFIJACIN
Sistema de fijación
ECOBAM Fix. Rápido y fácil de montar, no requiere personal cualificado ni maquinaria pesada
VARMODEL
Model
ECOBAM SPV150
VARMANTENIMIENTO
Mantenimiento
Sin mantenimiento
VARINTEGRABILIDAD
Integrabilidad
Integrable, se conecta por tramos al sistema de alumbrado público o bien a un panel solar
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.ecobam.eu/wp-content/contenido/PDF/Folleto.Banda-Reductora-de-Velocidad.ECOBAM-RDV.400-30.pdf
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2016
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
07/11/2014
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Ecobam EUROPA S.L.
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@ecobam.eu
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
SPV 150
VARPIEZACENTRAL3
Pieza Central 3
VARPIEZACENTRAL2
Pieza Central 2
VARPIEZACENTRAL1ESTANDARDYAMPLIADO
Pieza Central 1 Estandard y Ampliado
VARPIEZAEXTREMOFINAL
Pieza Extremo Final
1
VARPIEZAEXTREMOESTANDARDYAMPLIADOINICIO
Pieza Extremo Estandard y Ampliado Inicio
VARPIEZAEXTREMOBASICOINICIO
Pieza Extremo Basico Inicio
VARPIEZACENTRAL1BASICO
Pieza Central 1 Basico
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions