??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ALUGOM
Description
2014 Pract2 Hojas Alugom Serie alg 75 Maxima
Bill of material
2014 Pract2 Hojas Alugom Serie alg 75 Maxima - 2014_pract2_hojas_alugom_serie_alg_75_maxima_ventana_2_hojas_balconeras_1230x2200_mm
VARIANTNAME
Ventana 2 Hojas Balconeras 1230x2200 mm
VARMANIJA
Manija
1
VARDETALLEPERFILERIA16HCERCO16HHOJA16088HACOPLE
Detalle Perfileria 16---H Cerco + 16---H Hoja + 16088H Acople
1
VARPERFILES16088HACOPLEINVERSORAALG75VERTICAL
PERFILES_16088H-Acople Inversora alg 75_Vertical
1
VARPERFILESJUNQUILLO22MMVERTICAL
PERFILES_Junquillo 22mm_Vertical
4
VARPERFILESJUNQUILLO22MMHORIZONTAL
PERFILES_Junquillo 22mm_Horizontal
4
VARPERFILES8428VIERTEAGUASHORIZONTAL
PERFILES_8428-Vierteaguas_Horizontal
2
VARPERFILES8412PLETINAFALLEBAVERTICAL
PERFILES_8412-Pletina falleba_Vertical
0
VARPERFILES16HCERCOBALCONERAALG75VERTICAL
PERFILES_16---H-Cerco balconera alg 75_Vertical
2
VARPERFILES16HCERCOBALCONERAALG75HORIZONTAL
PERFILES_16---H-Cerco balconera alg 75_Horizontal
2
VARPERFILES16HHOJABALCONERAALG75VERTICAL
PERFILES_16---H-Hoja balconera alg 75_Vertical
4
VARPERFILES16HHOJABALCONERAALG75HORIZONTAL
PERFILES_16---H-Hoja balconera alg 75_Horizontal
4
VARACCESORIOS5105NGULOVULCANIZADOJUNTACENTRAL
ACCESORIOS_5105-Ángulo vulcanizado junta central
8
VARACCESORIOS5099TAPASACOPLEINVERSORAALG75
ACCESORIOS_5099-Tapas acople inversora alg 75
1
VARACCESORIOS5085JUNTAPERIMETRALHOJAALGL
ACCESORIOS_5085 Junta perimetral hoja alg (L)
2
VARACCESORIOS5085JUNTAPERIMETRALHOJAALGH
ACCESORIOS_5085 Junta perimetral hoja alg (H)
4
VARACCESORIOS5079MANILLAINOXRECTA
ACCESORIOS_5079-Manilla Inox recta
1
VARACCESORIOS5074REFUERZOJUNTACENTRALL
ACCESORIOS_5074-Refuerzo junta central (L)
2
VARACCESORIOS5074REFUERZOJUNTACENTRALH
ACCESORIOS_5074-Refuerzo junta central (H)
3
VARACCESORIOS5073JUNTACENTRALALGL
ACCESORIOS_5073-Junta central alg (L)
2
VARACCESORIOS5073JUNTACENTRALALGH
ACCESORIOS_5073-Junta central alg (H)
3
VARACCESORIOS4850JUNTAEXTERIORACRISTCALASL
ACCESORIOS_4850-Junta exterior acrist. c/alas (L)
2
VARACCESORIOS4850JUNTAEXTERIORACRISTCALASH
ACCESORIOS_4850-Junta exterior acrist. c/alas (H)
4
VARACCESORIOS5104ESCUADRABALCONERA
ACCESORIOS_5104-Escuadra balconera
12
VARACCESORIOS4739TERMINALPLETINAMETLICO
ACCESORIOS_4739-Terminal pletina metálico
2
VARACCESORIOS4720CERRADEROLATERALDOBLE
ACCESORIOS_4720-Cerradero lateral doble
2
VARACCESORIOS4710ESCUADRAALINEAMIENTO14MM
ACCESORIOS_4710-Escuadra alineamiento (14mm)
20
VARACCESORIOS4613MECANISMOCUADRADILLOPRACT
ACCESORIOS_4613-Mecanismo cuadradillo pract.
1
VARACCESORIOS4390BISAGRAPRACT
ACCESORIOS_4390-Bisagra pract.
2
VARACCESORIOS4337EMBELLECEDORSALIDAAGUA
ACCESORIOS_4337-Embellecedor salida agua
2
VARACCESORIOS4008PATNAPOYOHOJA
ACCESORIOS_4008-Patín apoyo hoja
1
VARACCESORIOS1306ESCUADRAEXTERIOR
ACCESORIOS_1306-Escuadra exterior
12
VARTRANSMITANCIATRMICA
Transmitancia térmica**
1.3 W(m²K)
VARRESISTENCIAALVIENTO
Resistencia al viento*
CLASE C5
VARPERMEABILIDADALAIRE
Permeabilidad al aire*
CLASE 4
VARESTANQUEIDADALAIRE
Estanqueidad al aire*
CLASE E1650
VARAISLAMIENTOACSTICO
Aislamiento acústico***
44 (-1,-5) dB
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Door and window systems
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
25-30
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
Windows
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
30171600
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Casment Window
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.30.20.17.21.21
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Aluminium Windows
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
08 51 13
VARPESOMXIMAPORHOJA
Peso máxima por hoja
120 Kg
VARAPERTURABALCONERA
Apertura Balconera
1
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VARSECCINDEMARCO
Sección de Marco
75 mm
VARSECCINDEHOJA
Sección de Hoja
82 mm
VARLNEAPROYECCIN
Línea Proyección
575.75 mm
VARGROSORACRISTALAMIENTOCONTROL
Grosor Acristalamiento Control
39 mm
VARGROSORACRISTALAMIENTO
Grosor Acristalamiento
39 mm
VARDESFASEINTERIORREAL
Desfase Interior Real
75 mm
VARDESFASEINTERIOR
Desfase Interior
0 mm
VARANCHURAREAL
Anchura Real
1230 mm
VARALTURAREAL
Altura Real
2200 mm
VARALTURAMANIJA
Altura Manija
1000 mm
VARALTURACRISTAL
Altura Cristal
2074 mm
VARALTURAHOJA
Altura Hoja
2173 mm
VARHEIGHT
Height
2200 mm
VARWIDTH
Width
1230 mm
VARURL
URL
http://www.alugom.com/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 91 616 47 27
VARMODEL
Model
Serie ALG 75 MAXIMA
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
21/10/2015
VARFECHADECADUCIDADDELAINFORMACIN
Fecha de Caducidad de la Información
01/01/2016
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Grupo ALUGOM
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
alugom@alugom.com
VARALTURADEANTEPECHOPORDEFECTO
Altura de antepecho por defecto
0 mm
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions