??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Genebre
Descripción
2014 Mono Fregad ca o Conformado k8 61203 28 58 66
Lista de materiales
2014_mono_fregad_ca_o_conformado_k8_61203_28_58_66_61203_28_58_66___monomando_de_fregadera_ca_o_conformado_k8
VARIANTNAME
61203 28 58 66 - Monomando de Fregadera Caño Conformado K8
VARCARTUCHO
Cartucho
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida dirigida
VARAIREADOR
Aireador
Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado.
VARACCESORIOS
Accesorios
Suministrado con latiguillos de 35 cm 10x1 H 3/8'' y conjunto de sujeción mediante herradura de inoxidable.
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Bath taps
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-30-96-09
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
30181700
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Faucets or Taps
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Single Faucets
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.45.55.14
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Residential Faucets, Supplies, and Trim
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
22.41.39
VARFLUJO
Flujo
0
VARTEMPERATURAMXIMAUSO
Temperatura máxima uso
85
VARTEMPMXRECOMENDADA
Temp. máx. recomendada
65
VARPRESINRECOMENDADA
Presión recomendada
1 - 3 bar
VARPRESINMNIMAUSO
Presión mínima uso
50000
VARPRESINMXIMAUSO
Presión máxima uso
100000
VARMENETA
Meneta
Maneta realizada en Zamak
VARACABADO
Acabado
Cromado según EN 248
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.genebre.es/es/c/187-serie_k8_cocina
VARURL
URL
http://www.genebre.es
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de contacto
+34 93 298 80 00
VARSERIE
Serie
K8
VARMODEL
Model
Monomando Fregadera caño conformado K8
VARFECHADEREVISINDECONTENIDO
Fecha de revisión de contenido
29/01/2016
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2017
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Genebre
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
61203 28 45 66
VARCONTACTODELPRODUCTO
Contacto del Producto
Departamento Técnico
VARCOLECCIN
Colección
Cocina
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions