??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Genebre
Descripción
2014 Mono De Lavabo k8 60130 28 45 66
Lista de materiales
2014_mono_de_lavabo_k8_60130_28_45_66_60130_28_45_66___monomando_de_lavabo_kode
VARIANTNAME
60130 28 45 66 - Monomando de Lavabo Kode
VARINCLUYE
Incluye
Suministrado con portacadenas, latiguillos de 35 cm 10x1 H 3/8 y conjunto de sujeción mediante herradura metálica.
VARCARTUCHO
Cartucho
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida dirigida.
VARATOMIZADOR
Atomizador
Atomizador plástico antical M24x1 con carcasa de latón cromado.
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Bath taps
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-30-96-09
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
30181700
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Faucets or Taps
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Single Faucets
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.45.55.14
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Residential Faucets, Supplies, and Trim
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
22.41.39
VARFLUJO
Flujo
0
VARWASTECONNECTION
Waste Connection
0
VARVENTCONNECTION
Vent Connection
0
VARTEMPERATURAMXIMAUSO
Temperatura máxima uso
85
VARTEMPMXRECOMENDADA
Temp. máx. recomendada
65
VARPRESINRECOMENDADA
Presión recomendada
1 - 5 bar.
VARPRESINMNIMAUSO
Presión mínima uso
50000
VARPRESINMXIMAUSO
Presión máxima uso
1000000
VARMANETA
Maneta
Maneta realizada en Zamak.
VARACABADO
Acabado
Cromado según EN 248.
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.genebre.es/es/c/186-serie_k8_bano
VARURL
URL
http://www.genebre.es/es/inicio
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 93 298 80 00
VARSERIE
Serie
K8 Baño
VARMODEL
Model
Monomando de Lavabo K8
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Genebre
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2017
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
28/01/2016
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
genebre@genebre.es
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
60130 28 45 66
VARCONTACTODEPRODUCTO
Contacto de Producto
Departamento Técnico
VARCOLECCIN
Colección
Baño
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions