??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
K - LINE
Description
2014 Es Balconera Corredera K Line Kl Bc 2 Hojas
Bill of material
2014_es_balconera_corredera_k_line_kl_bc_2_hojas_3000_x_2100_mm
VARIANTNAME
3000 x 2100 mm
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Door and window systems
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
25-30
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
Windows
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
30171600
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Sliding Doors
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.30.10.17.11
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Aluminium Windows
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
08 51 13
VARTOPE
Tope
Tope de final de carrera
VARTAMAOSVIDRIOS
Tamaños vidrios
Vidrio aislante de 28 a 32 mm
VARREJILLAS
Rejillas
Rejillas de ventilación VMC
VARRAL
Raíl
Raíl de aluminio empotrado (adaptado paso minusvalía)
VARMONTANTECENTRAL
Montante Central
Montante central con doble cruce aislante
VARHOJA
Hoja
Hojas ensambladas a corte recto y atornilladas
VARFUNCTION
Function
1
VARESTANQUEIDADALAIRE
Estanqueidad al aire
Estanqueidad al aire reforzada
VARDRENAJE
Drenaje
Drenajes invisibles
VARCARRIL
Carril
Carril de deslizamiento clipado (anodización reforzada)
VARCIERRES
Cierres
Cierres metálicos empotrados
VARGROSORCRISTAL
Grosor Cristal
28 mm
VARGROSORMARCO
Grosor Marco
84 mm
VARCONTROLANCHURA
Control Anchura
3000 mm
VARCONTROLALTURA
Control Altura
2100 mm
VARANCHURAMIN
Anchura Min
1000 mm
VARANCHURAMAX
Anchura Max
3200 mm
VARALTURAMIN
Altura Min
1601 mm
VARALTURAMAX
Altura Max
2450 mm
VARHEIGHT
Height
2100 mm
VARWIDTH
Width
3000 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.ventanaskline.com/productos/correderas-2-railes/
VARURL
URL
http://www.ventanaskline.com/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
93 573 53 20
VARSEGURIDAD
Seguridad
Seguridad reforzada
VARMODEL
Model
Balconera corredera de 2 hojas K-Line KL-BC
VARMANUFACTURER
Manufacturer
K - Line
VARFECHADEREVISINDELCONTENIDO
Fecha de revisión del contenido
21/11/2014
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
aluminio@ventanaskline.com
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
KL-BC
VARCERTIFICACIONES
Certificaciones
Máximas certificaciones A3 E6B VA3
VARPROYECCINMARCOEXT
Proyección marco ext.
25 mm
VARPROYECCINMARCOINT
Proyección marco int.
25 mm
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions