??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
VITROCSA
Description
2014 Corredera 2h Marco Oculto Vitrocsa TH
Bill of material
2014_corredera_2h_marco_oculto_vitrocsa_th_3000x2200
VARIANTNAME
VARRESISTENCIAALVIENTOEN12211EN12210
Resistencia al Viento (EN 12211 - EN 12210)
Clase B5
VARRESISTENCIAALACARGAVERTICALEN14608EN13115
Resistencia a la Carga Vertical (EN 14608 - EN 13115)
Clase 3 (600 N)
VARREPETIDAAPERTURACIERREEN1191EN12400
Repetida Apertura/Cierre (EN 1191 - EN 12400)
Clase 3 (20.000 ciclos)
VARPERMEABILIDADALAIREEN1026EN12207
Permeabilidad al Aire (EN 1026 - EN 12207)
Clase 3
VARPERMEABILIDADALAGUAEN1027EN12208
Permeabilidad al Agua (EN 1027 - EN 12208)
Clase 8A
VARAISLAMIENTODELRUIDOTRANSMITIDOPORELAIREMEDIDOENELLABORATORIO
Aislamiento del ruido transmitido por el aire (medido en el laboratorio)
36 dB (Cristal: VPH 5 / 0.76 / 5-16 - VF5 espesor total: 31,8 mm)
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Door frames and leaves
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
30-59-23
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
30171500
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Doors
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Sliding Doors
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.30.10.17.11
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Sliding Composite Doors
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
08 16 73
VARACABADOS
Acabados
Aleación de aluminio anodizado de 25 micras natural o de color, la versión con barniz térmico en una gama muy amplia de colores
VARMECANISMODECIERRE
Mecanismo de cierre
Mecanismos estándar de cierre (029, 035, 055) Botón de cierre de dos puntos cilíndrico. Rango de opciones para el cierre eléctrico, alarmas
VARFUNCTION
Function
0
VARESPECIFICACIONESCONEXINVERTICAL
Especificaciones - Conexión Vertical
22 mm reforzado para lugares muy ventosos o en instalaciones a gran altura
VARESPECIFICACIONESRAILYMARCO2
Especificaciones - Rail y Marco 2
Marco de sólo 140 mm de ancho (railes dobles_ monorraíl: 64 mm + 12 mm sellado)
VARESPECIFICACIONESRAILYMARCO1
Especificaciones - Rail y Marco 1
Marco enrasados y ocultos en suelo, pared y techo.
VARCMARADEDRENAJE
Cámara de drenaje
Los marcos drenan verticalmente, el agua de lluvia que se recoge en una cámara de acero inoxidable. Esta cámara está equipada con espuma de drenaje para proteger contra la presión del viento. También cuenta con componentes de soporte de PVC que distribuyen el peso de las cargas del acristalamiento) a través de la estructura de hormigón.
VARCONFIGURACIONES
Configuraciones
Corredera estándar (hasta 18 m2) / Corredera marco invisible (hasta 18 m2) / curvo (sólo versión anodizado) / pivotante (hasta 12 m2) / Guillotina (hasta 500 kg por panel) / esquina Turnable (hasta 300 kg por panel, 6 m2) / Fijo (hasta 18 m2) / Apertura ángulo / Pocket / Motorización / Mosquiteras
VARACRISTALAMIENTO
Acristalamiento
Tamaño de panel plano de 32 mm o 44 mm de hasta 18 m2 (6x3.21 m), vertical u horizontal
VARDESFASEEXTERIOR
Desfase exterior
0 mm
VARAPERTURAIZQUIERDAREAL
Apertura Izquierda Real
0 mm
VARAPERTURAIZQUIERDA
Apertura Izquierda
0 mm
VARAPERTURADERECHAREAL
Apertura Derecha Real
0 mm
VARAPERTURADERECHA
Apertura Derecha
0 mm
VARANCHURADEMARCO
Anchura de marco
140 mm
VARANCHURAREAL
Anchura Real
mm
VARANCHURAHOJA
Anchura Hoja
mm
VARALTURAREAL
Altura Real
2200 mm
VARHEIGHT
Height
2200 mm
VARWIDTH
Width
mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://vitrocsa.ch/invisible-frame
VARURL
URL
www.vitrocsa.ch
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 972 26 07 17
VARSERIE
Serie
TH+
VARMODEL
Model
Corredera Suelo Invisible
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.vitrocsa.ch/sites/default/files/Th%2BENG.pdf
VARFECHAREVISINCONTENIDO
Fecha Revisión Contenido
06/05/2015
VARFECHACADUCIDADINFORMACIN
Fecha Caducidad Información
01/01/2016
VARMANUFACTURER
Manufacturer
VITROCSA by Plantalech
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
marlene@vitrocsaspain.com
VARCONTACTODEPRODUCTO
Contacto de Producto
Marlène de Arcos
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions