??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
ECOBAM
Description
2014 Banda Reductora De Velocidad Ecobam rdv 800 50
Bill of material
2014 Banda Reductora De Velocidad Ecobam rdv 800 50 - 2014_banda_reductora_de_velocidad_ecobam_rdv_800_50_rfa_ecobam_rdv_800_50_10_piezas_centrales
VARIANTNAME
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
25-30-86-83
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
Speed restriction ramps
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
46161509
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Speed stoppers
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Traffic Speed Bumps
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23-39 11 11 17 11
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Speed Bumps
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
32 17 16
VARCARGAAPARENTE
Carga Aparente
0
VARVOLTAJE
Voltaje
0
VARMATERIALDEFABRICACIN
Material de fabricación
Fundición de Hierro
VARCANTIDADDEPIEZAS
Cantidad de Piezas
VARREPETICIONDEPIEZAS
Repeticion de Piezas
800 mm
VARLARGOMODULOSEXTREMOS
Largo Modulos Extremos
260 mm
VARLONGITUD
Longitud
mm
VARLARGOMODULOSCENTRALES
Largo Modulos Centrales
400 mm
VARANCHURAMODULOS
Anchura Modulos
800 mm
VARALTO
Alto
50 mm
VARZONAS
Zonas
Avenidas, Enlace de Vías, Zonas Periurbanas, Riesgo de Accidentes Graves
VARVELOCIDADMXIMA
Velocidad máxima
Velocidades Elevadas
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.ecobam.eu/productos/bandas-reductoras-de-velocidad/ecobam-rdv-80050/
VARURL
URL
http://www.ecobam.eu
VARTRFICO
Tráfico
Velocidades Elevadas
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 902 104 229
VARSISTEMADEFIJACIN
Sistema de fijación
ECOBAM Fix sin tornillos
VARSERIE
Serie
RDV
VARMODEL
Model
ECOBAM RDV 800/50
VARMANTENIMIENTO
Mantenimiento
Sin mantenimiento
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.ecobam.eu/wp-content/contenido/PDF/Folleto.Banda-Reductora-de-Velocidad.ECOBAM-RDV.800-50.pdf
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2016
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
07/11/2014
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Ecobam EUROPA S.L.
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@ecobam.eu
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
RDV 800/50
VARCERTIFICACIONES
Certificaciones
FOM/3053/2008
VARPIEZAAMARILLO
Pieza Amarillo
VARPIEZANEGRO
Pieza Negro
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions