??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
CAPDELL
Description
2013 Taburete Capdell Aro
Bill of material
2013 Taburete Capdell Aro - 2013_taburete_capdell_aro
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-50-12-83
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
30191505
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Taburetes
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.40.20.14.14.17
VARNMEROMASTERFORMAT
Número Masterformat
12 52 00
VARLONGITUD
Longitud
420 mm
VARELEVACIN
Elevación
200 mm
VARANCHURA
Anchura
420 mm
VARALTURA
Altura
600 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.capdell.com/producto.php?series&p=20120401091237&st=
VARURL
URL
http://www.capdell.com/index.php
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 961 502 950
VARSERIE
Serie
Capdell®
VARPESOKG
Peso (kg)
0
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
Aro
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/03/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
13/03/2014
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Sillerías Alacuás, S.A.
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@capdell.com
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
E2020200
VARCOLECCIN
Colección
Aro
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions