??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
DUPONT
Description
2013 Superficie Corian Du Pot White
Bill of material
2013 Superficie Corian Du Pot White - 2013_superficie_corian_du_pot_white_cameo_white
VARIANTNAME
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
25-71-63-81
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
Solid surface resin-based sheets
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
30162203
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Solid surface countertop
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
0 mm
VARLONGITUD
Longitud
2400 mm
VARDESFASE
Desfase
0 mm
VARANCHURA
Anchura
1200 mm
VARALTURA
Altura
24 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://corian.es/Corian/es_ES/index.html
VARURL
URL
http://corian.es/Corian/es_ES/index.html
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 901 120 089
VARPESODEENVOKG
Peso de Envío (Kg)
0
VARPESONETOKG
Peso Neto (Kg)
0
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Du Pont
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
11/04/2014
VARDESCRIPTION
Description
Superficie solida Corian®
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
E2010200
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions