??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
CAPDELL
Description
2013 Silla Capdell Aro
Bill of material
2013 Silla Capdell Aro - 2013_silla_capdell_aro
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-50-12-22
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
56101504
VARNMEROMASTERFORMAT
Número Masterformat
12 58 16
VARLONGITUD
Longitud
580 mm
VARELEVACIN
Elevación
470 mm
VARANCHURA
Anchura
580 mm
VARALTURA
Altura
760 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.capdell.com/productos.php?series&t=42
VARURL
URL
http://www.capdell.com/index.php
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 961 502 950
VARSERIE
Serie
Capdell®
VARPESOKG
Peso (kg)
0
VARMODEL
Model
Aro 691M
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
13/03/2014
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Sillerías Alacuás, S.A.
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@capdell.com
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
E2020200
VARCOLECCIN
Colección
Aro
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions