??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
JACUZZI
Description
2013 Sanitarios Jacuzzi Aura Uno Corian
Bill of material
2013 Sanitarios Jacuzzi Aura Uno Corian - 2013_sanitarios_jacuzzi_aura_uno_corian
VARCARGAAPARENTE
Carga Aparente
6
VARPRSEINMXIMA
Prseión Máxima
5
VARPRESINPTIMA
Presión Óptima
2.5
VARPRESINMNIMA
Presión Mínima
1.5
VARPOTENCIAABSORBIDA
Potencia Absorbida
15
VARCAUDAL
Caudal
0.37
VARCAPACIDADDEFLUJO
Capacidad de Flujo
0
VARVOLTAJE
Voltaje
230
VAREMPOTRADO
Empotrado
0
VARNIVEL0
Nivel 0
660 mm
VARLONGITUD
Longitud
1850 mm
VARANCHO
Ancho
950 mm
VARALTURA
Altura
659.999999999997 mm
VARPESODEENVO
Peso de Envío
300Kg
VARPESOCORIAN
Peso Corian
0.88
VARPESOBAERA
Peso Bañera
1.13
VARPESO
Peso
2.01
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
Aura Uno Corian
VARCONTENIDODEAGUA
Contenido de agua
355000
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
27/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
27/01/2014
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Jacuzzi®
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
C1030220
VARCONTACTODEPRODUCTO
Contacto de Producto
info@jacuzzi.it
VARCOLECCIN
Colección
Aura
VARCANTIDADDEAGUA
Cantidad de Agua
275000
VARFACTORDEPOTENCIA
Factor de Potencia
1
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions