??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Genebre
Descripción
2013 Kenjo Mono Lavabo
Lista de materiales
2013_kenjo_mono_lavabo_63130_26_45_66
VARIANTNAME
63130 26 45 66
VARTEMPMXRECOMENDADA
Temp. máx. recomendada
65
VARPRESINRECOMENDADA
Presión recomendada
5
VARFLUJO
Flujo
0
VARPROFUNDIDAD
Profundidad
114.5 mm
VARANCHURA
Anchura
48 mm
VARALTURA
Altura
143 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.genebregriferia.es/wps/portal/griferia/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Tyd_NzcPIwN_RwtDA09fLx9PZ38_QwNHY6B8JJK8e0gIUN4sKMjYMNDIyMDFgIDucJB9-PWD5A1wAEcDvPotQs31_Tzyc1P1C3IjDDID0hUBPOcqUQ!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfT0lCT0ZGSDIwR1RUMTBJNlJSMzFRMjI4RDE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
VARURL
URL
http://www.genebre.com/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 93 298 80 00/01
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
Grifo Monomando Lavabo
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Genebre S.A.
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.genebregriferia.es/wps/portal/griferia/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Tyd_NzcPIwN_RwtDA09fLx9PZ38_QwNHY6B8JJK8e0gIUN4sKMjYMNDIyMDFgIDucJB9-PWD5A1wAEcDvPotQs31_Tzyc1P1C3IjDDID0hUBPOcqUQ!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfT0lCT0ZGSDIwR1RUMTBJNlJSMzFRMjI4RDE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=#
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
07.12.2014
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
07.12.2013
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
63130 26 45 66
VARCONTACTODEPRODUCTO
Contacto de Producto
genebre@genebre.com
VARCOLECCIN
Colección
Kenjo
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
D2010
VARMEDIAANCHURA
Media Anchura
24 mm
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions