??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Genebre
Descripción
2013 Kenjo Mono Fregadero
Lista de materiales
2013_kenjo_mono_fregadero_frk63400
VARIANTNAME
FRK63400
VARTEMPMXRECOMENDADA
Temp. máx. recomendada
65
VARPRESINRECOMENDADA
Presión recomendada
5
VARFLUJO
Flujo
0
VARPROFUNDIDAD
Profundidad
255.000000000004 mm
VARANCHURA
Anchura
45 mm
VARALTURA
Altura
296.5 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.genebregriferia.es/wps/portal/griferia/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Tyd_NzcPIwMLnxBDA8-AIE8z09AQYwNTI6B8JJK8ewhI3iwoyNgw0MjIwMWAgO5wkH349YPkDXAARwO8-i1CzdHk_R0tgPK-Xj6ezv5-hgaOxvjlA830_Tzyc1P1C3IjDDI9s0wAld6dFw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfT0lCT0ZGSDIwOExUMTBJUFJJNjVVVDMwNTc!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
VARURL
URL
http://www.genebre.com/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 93 298 80 00/01
VARPESODEENVO
Peso de Envío
1.402 kg
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
Grifo Monomando Fregadero
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Genebre S.A.
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.genebregriferia.es/wps/portal/griferia/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Tyd_NzcPIwMLnxBDA8-AIE8z09AQYwNTI6B8JJK8ewhI3iwoyNgw0MjIwMWAgO5wkH349YPkDXAARwO8-i1CzdHk_R0tgPK-Xj6ezv5-hgaOxvjlA830_Tzyc1P1C3IjDDI9s0wAld6dFw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfT0lCT0ZGSDIwOExUMTBJUFJJNjVVVDMwNTc!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=#
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
07.12.2014
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
07.12.2013
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
FRK63400
VARCONTACTODEPRODUCTO
Contacto de Producto
genebre@genebre.com
VARCOLECCIN
Colección
Kenjo
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
D2010
VARMEDIAANCHURA
Media Anchura
22.5 mm
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions