??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
BOSCH HOME
Description
2013 Frigorifico Bosch kgn49ai32
Bill of material
2013 Frigorifico Bosch kgn49ai32 - 2013_frigorifico_bosch_kgn49ai32
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
41103011
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
General purpose refrigerators or refrigerator freezers
VARPOTENCIADECONEXIN
Potencia de conexión
150
VARCARGAAPARENTE
Carga Aparente
150
VARVOLTAJE
Voltaje
220
VARFRECUENCIA
Frecuencia
50
VARAMPERES
Amperes
10
VARPROFUNDIDAD
Profundidad
620 mm
VARELEVACIN
Elevación
200 mm
VARANCHURA
Anchura
700 mm
VARALTURA
Altura
2000 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.bosch-home.es/productos/frigorificos-y-congeladores/frigorificos/KGN49AI32.html?source=browse
VARPESONETOKG
Peso Neto (Kg)
0
VARMODEL
Model
KGN49AI32
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Rober Bosch GmbH
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2014/Catalogos-PDF/08_tablas_bosch_2014-v2.pdf
VARGARANTA
Garantía
10 años de garantía sobre el motor EcoSilence Drive
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
02/06/2014
VARDESCRIPTION
Description
Frigorífico combinado de libre instalación
VARCOLECCIN
Colección
Frigoríficos y congeladores
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
E1090300
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions