??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
DAE CHIMENEAS
Description
2013 Chimenea Dae Chimeneas Polo g
Bill of material
2013 Chimenea Dae Chimeneas Polo g - 2013_chimenea_dae_chimeneas_polo_g
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Fireplace hearths
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
70-60-82-30
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
40102100
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Fireplaces and accessories
VARNMEROOMNICLASS
Número OmniClass
23.19.17.00
VARNMEROMASTERFORMAT
Número Masterformat
10 30 00
VARNOMBREOMNICLASS
Nombre OmniClass
Fireplaces
VARNOMBREMASTERFORMAT
Nombre Masterformat
Fireplaces and Stoves
VARFLUJO
Flujo
0
VARPROFUNDO
Profundo
630 mm
VARANCHO
Ancho
1110 mm
VARALTURATUBO
Altura Tubo
2000 mm
VARALTURACAMPANA
Altura Campana
510 mm
VARALTURABANDEJACENIZAS
Altura Bandeja cenizas
100 mm
VARALTURA
Altura
3260 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.daechimeneas.com/page.php?producto=19#
VARURL
URL
http://www.daechimeneas.com/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 93 815 74 87
VARPESO
Peso
1.05
VARMODEL
Model
Polo G
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
15-03-2014
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
20-03-2014
VARMANUFACTURER
Manufacturer
© DAE Chimeneas
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
i@daechimeneas.com
VARDESCRIPTION
Description
Chimenea 'Paolo G' de DAE
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
Ref. A/2
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions