??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
EXIT SEATING BARCELONA
Description
2010 Bancada Joker Exit Seating Caiman 1
Bill of material
2010 Bancada Joker Exit Seating Caiman 1 - 2010_bancada_joker_exit_seating_caiman_1
VARPORCENTAJEDEMATERIALRECICLADO
Porcentaje de Material Reciclado
0
VARMATERIALDEBAJAEMISIN
Material de Baja Emisión
1
VARACABADODEBAJAEMISIN
Acabado de Baja Emisión
1
VARACABADO
Acabado
Madera Haya Color Natural
VARS
S
1
VARM
M
0
VARL
L
0
VARASIENTOS
Asientos
3
VARSEPARACINPATAS
Separación Patas
0.05 m
VARSEPARACIN
Separación
0.2375 m
VARPROFUNDIDAD
Profundidad
0.59 m
VARDISTANCIAASIENTO
Distancia Asiento
0.475 m
VARANCHURA
Anchura
1.425 m
VARALTURA
Altura
0.89 m
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.exitseating.com/joker_bench.html
VARTIEMPODEVIDADELPRODUCTO
Tiempo de Vida del Producto
+5 años
VARPESO
Peso
0
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
Bancada Joker
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.exitseating.com/docs/joker_ficha_tecnica_.pdf
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/012014
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
20/06/2013
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Exit Seating Barcelona
VARCOLECCIN
Colección
Bancadas
VARACCESIBILIDAD
Accesibilidad
0
VARASIENTOREAL
Asiento Real
3
VARASIENTO5
Asiento 5
0
VARASIENTO4
Asiento 4
0
VARASIENTO3
Asiento 3
1
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions