??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-2611/1000-867 - Borna con portafusible de doble piso, con portafusible basculante, Borna de paso/portafusibles, para fusible tipo G 5 x 20 mm, con indicación de defecto mediante LED, 120 V, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2002-2611/1000-867
BESTNR
Código de Artículo
2002-2611/1000-867
BEZEICHNUNG
Designación
Borna con portafusible de doble piso, 2.5 mm², 6.3 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
6 A
HOEHE
Altura
76.00 mm
BREITE
Ancho
6.20 mm
TIEFE
Profundidad
93.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
gris
BEMERKUNGEN
Comment
120 V
GEWICHT
Peso
23.191 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions