??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1803934 - KGG-MSTB 2,5/ 2
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1803934
MANUID
Product number of the Manufacturer
1803934
DESCSHORT
Short Description
Cable housing
DESCLONG
Long Description
Cable housing, pitch: 0 mm, number of positions: 2, color: green
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KGG-MSTB 2,5/ 2
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918046088
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAF016
width
19 mm
AAZ327
Grid dimensions 1
0 mm
AAT080
Pole number
2
BAA097
color of housing
green
AAO663
GTIN
4017918046088
AAW338
Manufacturer product designation
Cable housing
AAU734
Manufacturer product description
Cable housing, pitch: 0 mm, number of positions: 2, color: green
AAU731
Manufacturer product family
KGG-MSTB 2,5
AAO057
Product type
KGG-MSTB 2,5/ 2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions