??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1716954 - LPCH 6/ 3+6-ST-7,62
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1716954
MANUID
Product number of the Manufacturer
1716954
DESCSHORT
Description short
Connecteur hybride de circuit imprimé
DESCLONG
Description long
Connecteur hybride pour circuit imprimé, section nominale: 6 mm², coloris: vert, intensité nominale: 41 A, 8 A, tension assignée (III/2): 1000 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: LPCH 6/..+6-ST, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement Push-in à levier, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PC 6 hybrid, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LPCH 6/ 3+6-ST-7,62
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626522548
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
61
BAF016
Largeur
36.490 mm
BAA020
hauteur
35.650 mm
BAB577
profondeur
48 mm
AAC194
type d'emballage
packed in cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
1000 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
1000 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
800 V
AAZ318
Rated voltage signal (II/2)
320 V
AAZ319
Rated voltage signal (III/2)
160 V
AAZ320
Rated voltage signal (III/3)
160 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
6 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
8 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
8 kV
AAZ324
Rated surge voltage signal (II/2)
2.500 kV
AAZ325
Rated surge voltage signal (III/2)
2.500 kV
AAZ326
Rated surge voltage signal (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
7.620 mm
AAZ329
Grid dimensions signal
3.810 mm
AAT080
Pole number
3
AAZ330
Pole number signal
6
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ331
Number of rows signal
2
AAB373
type d'interverrouillage
without
AAZ335
Locking system
without
AAB230
type de conducteur de raccordement
Lever Push-in connection
BAA097
couleur du boîtier
green
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
105 °C
AAC207
matière du contact
Copper
AAZ363
Coating plug contact area
Tin (Sn)
AAZ544
max. connectable conductor size signal(AWG/KCMIL)
16
AAZ543
min. connectable conductor size signal (AWG/KCMIL)
24
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
8
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
18
AAZ367
Type of connection conductor signal
Lever Push-in connection
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Lever Push-in connection
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAT149
Colour actuating element
Orange
AAZ365
Coating conductor contact area
Sn
AAO663
GTIN
4055626522548
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur hybride de circuit imprimé
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur hybride pour circuit imprimé, section nominale: 6 mm², coloris: vert, intensité nominale: 41 A, 8 A, tension assignée (III/2): 1000 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: LPCH 6/..+6-ST, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement Push-in à levier, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PC 6 hybrid, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
LPCH 6/..+6-ST
AAO057
Product type
LPCH 6/ 3+6-ST-7,62
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions