??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
TAIYO
Description
160H - 1RD
Bill of material
160H-1RD 1SD63BB0-AB
PM
Packing material
MT
Mounting type
CB
Cyilnder bore
mm
RT
Rod type
B
CT
Cushion type
S
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
MR
Motion of the Rod
mm
PP
Port position
CVP
Cushion valve position
SS
Switch symbol
NS
Number of switches
B
Boots
MB
Material boots
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions