??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1584H7A1
Bill of material
1584H7A1
ORDERNO
1584H7A1
COLOR
color
Clear Anodize Black
CORD_INCLUDED
cord included
Yes
CORD_LENGTH__FEET_
cord length (feet)
6
OUTLET_STRIP_TYPE
outlet strip type
Heavy Duty
OUTLET_TYPE
outlet type
NEMA 5-15R
PLUG_TYPE
plug type
NEMA 5-15P
RATED_CURRENT__AMPS_
rated current (amps)
15
RATED_VOLTAGE
rated voltage
120 VAC
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
ROTATED_OUTLETS
rotated outlets
No
SHIELDED_CORD
shielded cord
No
SURGE_PROTECTION
surge protection
No
SWITCH_TYPE
switch type
Illuminated OnOff Switch
TOTAL_OUTLETS
total outlets
7
UNSPSC
unspsc
39121710
UPC
upc
62398021180
NAME
name
1584H7A1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업