??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1508090000 - UR20-1SSI
Bill of material
Weidmueller 1508090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1508090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-1SSI
DESCSHORT
Short Description
Communication module (I/O)
DESCLONG
Long Description
IO module for connecting and using established communication technologies.
GTIN
4050118317046
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD347
Field bus connection possible via separate bus couplers
Yes
BAD669
System components present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.087 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업